MM-01-431-50

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Class MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider
Il design di alta qualità e le finiture resistenti alla corrosione offrono stile e funzionalità per porte destinate ad applicazioni interne o esterne. I meccanismi con chiusura positiva tengono le porte chiuse anche nelle condizioni più estreme, mentre ordinando un fermo opzionale è possibile bloccare le porte in posizioni di apertura intermedie.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.