MM-03-531-14-10
Chiusura per porte scorrevoli Star Slider, Serratura a chiave, 23-28.5 mm Gamma spessore porte, Acciaio inox, Cromato
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Spessore OP | 23.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 28.50 |
| Class | MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider |
Il design di alta qualità e le finiture resistenti alla corrosione offrono stile e funzionalità per porte destinate ad applicazioni interne o esterne. I meccanismi con chiusura positiva tengono le porte chiuse anche nelle condizioni più estreme, mentre ordinando un fermo opzionale è possibile bloccare le porte in posizioni di apertura intermedie.