MM-01-100-50
Chiusura per porte scorrevoli Talon/Slider, Nessuna restrizione, 20.5-23 mm Gamma di serraggio, Nero, Naturale
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Tipo Nottolino | Corta |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
| Class | MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider |
Il design di alta qualità e le finiture resistenti alla corrosione offrono stile e funzionalità per porte destinate ad applicazioni interne o esterne. I meccanismi con chiusura positiva tengono le porte chiuse anche nelle condizioni più estreme, mentre ordinando un fermo opzionale è possibile bloccare le porte in posizioni di apertura intermedie.