V7-20-111-20
드로우 래치, 키사용 잠금, 대형 사이즈, 아연 합금, 크롬 도금, 무광택
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 새틴 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class | V7 - 오버-센터 시리즈 래치 |
부드러운 곡선 형태의 저측면 표면 장착 설계와 키사용 잠금(옵션) 기능이 세련된 스타일과 향상된 보안으로 이 래치의 견고한 성능을 보완합니다. // 향상된 미관과 고의파손 방지를 위해 고강도 몸체 안에 모든 작동 하드웨어가 내장되어 있습니다. // 제품 상담을 원하시거나 필요한 사항이 있으시면 eService 팀(info@southco.com)으로 문의해 주십시오.