The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
V7-10-105-20
드로우 래치, 제한 없음, 소형 사이즈, 아연 합금, 크롬 도금, 무광택
사양
재질
아연 합금
마감도장
크롬 도금
색상
새틴
접근 제한
제한 없음
크기 시리즈
소형 사이즈
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class
V7 - 오버-센터 시리즈 래치
부드러운 곡선 형태의 저측면 표면 장착 설계와 키사용 잠금(옵션) 기능이 세련된 스타일과 향상된 보안으로 이 래치의 견고한 성능을 보완합니다. // 향상된 미관과 고의파손 방지를 위해 고강도 몸체 안에 모든 작동 하드웨어가 내장되어 있습니다. // 제품 상담을 원하시거나 필요한 사항이 있으시면 eService 팀(info@southco.com)으로 문의해 주십시오.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
148
2026-11-10
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
109
2026-11-10
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
33
2026-11-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
10
2026-10-14
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239