The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-12A-440RB-33
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 2.982 N⋅m, 4.971 N⋅m, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 자연색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
자연색 |
| 전방향 토크 |
2.98 |
| 역방향 토크 |
4.97 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 시리즈 |
일정 토크 |
| 카운터밸런스 |
아니오 |
| Class |
ST - 일정 토크 내장형 힌지 |
콤팩트형 ST 시리즈 힌지는 모든 방향에서 물체의 위치를 쉽게 설정하고 안정적으로 유지합니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
7
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|