The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-10A2-95RW-33
일정 토크 힌지, 비대칭, 정방향 토오크 0.75 N-m, 역방향 토크 0.95 N-m, 리벳/스크류(관통 홀), 아연 합금, 자연색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
자연색 |
| 전방향 토크 |
0.75 |
| 역방향 토크 |
0.95 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 시리즈 |
일정 토크 |
| 카운터밸런스 |
아니오 |
| Class |
ST - 일정 토크 내장형 힌지 |
콤팩트형 ST 시리즈 힌지는 모든 방향에서 물체의 위치를 쉽게 설정하고 안정적으로 유지합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.