R4-50-41-1EA1-10
로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 고하중용, 2스테이지, 12V 전자 작동 스위치, 수직 레버, 1/4-20 나사산, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 전자 액세스 |
| 스테이지 | 2스테이지 |
| 설치 구멍 | 1/4-20 나사산 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 작동 방향 | 왼손 |
| 작동 | 수직 |
| 액츄에이터 타입 | オーバル型 ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付 |
| 크기 시리즈 | 헤비 듀티 |
| 전압 | 12 V |
| 커넥터 옵션 | 비방수형 커넥터 |
| 규정 준수 사양 | IP 65 |
| 마이크로 스위치 | 도어 및 래치 상태 스위치 |
| Class | R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다