The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-50-40-1EA1-10
로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 고하중용, 2스테이지, 12V 전자 작동 스위치, 수직 레버, 7.2 mm 관통 구멍, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
전자 액세스 |
| 스테이지 |
2스테이지 |
| 설치 구멍 |
7.2mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 방향 |
왼손 |
| 작동 |
수직 |
| 액츄에이터 타입 |
オーバル型 ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付 |
| 크기 시리즈 |
헤비 듀티 |
| 전압 |
12 V |
| 커넥터 옵션 |
비방수형 커넥터 |
| 규정 준수 사양 |
IP 65 |
| 마이크로 스위치 |
도어 및 래치 상태 스위치 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
1
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|