The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-30-40-501-20
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 두 스테이지,하단 트리거, 6.7 MM 관통, 스테인레스 스틸, 자연색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
자연색 |
| 스테이지 |
2스테이지 |
| 설치 구멍 |
6.7mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 |
하부 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-02-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|