R4-25-220-5106-10
로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 중형 사이즈, 1단(스위치), 광택 크로메이트, 통합 케이블 장착 브래킷(스프링 포함), 통합 범퍼, M6 나사산, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 | 밝은 |
| 스테이지 | 1스테이지 |
| 설치 구멍 | M6 나사산 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 작동 | 하부 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| Style | 통합 범퍼, 통합 케이블 설치 브라켓 |
| 마이크로 스위치 | 도어 및 래치 상태 스위치 |
| Class | R4 - 로터리 래치 |
| Trigger Spring | 강력 자동 열림 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다