The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-25-200-5107-10
로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 중형 사이즈, 1단(스위치), 광택 크로메이트, 통합 케이블 장착 브래킷(스프링 미포함), 통합 범퍼, 6.7mm 관통, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 스테이지 |
1스테이지 |
| 설치 구멍 |
6.7mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 |
하부 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Style |
통합 범퍼, 통합 케이블 설치 브라켓 |
| 마이크로 스위치 |
도어 및 래치 상태 스위치 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
| Trigger Spring |
강력 자동 열림 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
34
|
2026-03-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|