The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-10-20-301-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, 2 포인트, 7.2 mm 관통, 철, 철, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 스테이지 |
1스테이지 |
| 설치 구멍 |
7.2mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 방향 |
왼손 |
| 작동 |
2포인트 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|