The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-10-12-901-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, 직접적, M6 나사산, 철, 철, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 스테이지 |
1스테이지 |
| 설치 구멍 |
M6 나사산 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 방향 |
오른손 |
| 작동 |
직접 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
7
|
2026-04-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|