The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-10-10-601-20
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, 상부, 7.2 mm 관통, 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 스테이지 |
1스테이지 |
| 설치 구멍 |
7.2mm 관통 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 작동 방향 |
오른손 |
| 작동 |
상부 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
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
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
45
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
10
|
2026-10-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|