The store will not work correctly when cookies are disabled.
R2-0259-02
은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치, 장붓구멍 설치, Latch, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 설치 스타일 |
장붓구멍 설치, 후면 설치 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치 |
이 고하중용 당김형 래치는 결합되는 판넬 뒤쪽 혹은 내부에 설치되어 은폐형 조작을 가능하게 해줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.