The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-4C109-20B-KD
튜블러 키 캠 락, 서로 다른 키( 50 가지), 30.500 mm, 22.900 mm, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
22.90 |
| 키 코드 |
서로 다른 키(50가지) |
| 캠 하우징 길이 |
30.50 |
| Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.