The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-1C109-20L-KD
튜블러 키 캠 락, 서로 다른 키( 50 가지), 12.700 mm, 5.100 mm, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.10 |
| 키 코드 |
서로 다른 키(50가지) |
| 캠 하우징 길이 |
12.70 |
| Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
27
|
2026-09-01
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|