The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-1-303-25
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 보조 캐치, 2.400 mm, 1.700 mm
사양
| 접근 제한 |
보조 캐치 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.40 |
| Class |
P7 - 인젝트 / 이젝트 메카니즘 |
라인 카드 또는 인쇄 회로 기판보다 더 크고 무거운 전자 모듈을 보호하도록 설계된 이 메카니즘은 간단한 단일 동작으로 모듈을 삽입하고 배출합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.