NY-H6-20

NYLATCH 1/4 회전 패스너, 폴리카보네이트, 흑색

견적 요청
사양
재질 폴리카보네이트
색상 검정색
형태 핸들
Class NY-N6- 나이래치 1/4 회전 패스너
사우스코 DZUS® NY-N6 Nylatch 제품군은 재사용 가능한 플라스틱 재질의 파스너로 구성되었습니다. 밀어서 고정하고 1/4회전으로 해제하는 이 파스너는 일자형 또는 윙 드라이브형 옵션으로 제공됩니다. 파스너 전체를 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다. 그리고 검정색/흰색의 표준 사양으로 제공됩니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.