N6-DHIM-150105

표면 장착형 힌지, 105 mm 크기, 장착 구멍 포함, 강철, 블루 아연 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 Blue Zinc
색상 파란색
설치 스크류 마운트
시리즈 D series
힌지 스타일 Heavy Duty Hinge
길이 105.00
Class N6 - 표면 장착 힌지
스테인레스 스틸 N6 힌지는 성능만큼 미관을 중요시 하는 다양한 애플리케이션용으로 고광택 내식성 구조를 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.