The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-4
푸쉬-투-클로즈 래치, 9.000 mm, 리벳/나사(스루홀), 플라스틱, PVD, 다이아몬드 황동
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
PVD |
| 색상 |
다이아몬드 황동 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
| 핸들 스타일 |
소형 스타일 |
| Class |
MT - 패럿 판넬 래치 |
패럿 판넬 래치는 접촉 표면이 돌출된 내부 또는 외부 판넬 상의 설치를 위한 간편한 제품입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.