The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-110-550
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
10.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
16.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| Class |
MP - 비틀 래치 |
이러한 강력하고 세련된 작동하기 쉬운 저측면 밀어닫기형 래치는 수직 또는 수평 문, 판넬 및 해지 커버에서 편리하고 안전한 작동을 위한 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
199
|
2026-09-24
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
118
|
2026-09-26
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
7
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|