The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-100-770
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 플라스틱, 백색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
흰색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
10.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
16.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| Class |
MP - 비틀 래치 |
이러한 강력하고 세련된 작동하기 쉬운 저측면 밀어닫기형 래치는 수직 또는 수평 문, 판넬 및 해지 커버에서 편리하고 안전한 작동을 위한 솔루션을 제공합니다
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
2
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|