The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-01-112-10
탈론 슬라이딩 도어 잠금장치, 키사용 잠금, 크롬 도금,
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
26.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
34.50 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| Class |
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치 |
우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다
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
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
20
|
2026-07-22
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|