The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-01-103-50
탈론 슬라이딩 도어 잠금장치, 제한 없음, 자연색, 흑색
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
28.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
38.00 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| Class |
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치 |
우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
1
|
2026-04-22
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|