The store will not work correctly when cookies are disabled.
ME-02-416-60
오프쇼어 스윙 도어 래치, 왼손 방향 나옴, 키사용 잠금, ,
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.00 |
| 작동 |
왼손 방향 나옴 |
| Class |
ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
2
|
2026-03-17
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|