The store will not work correctly when cookies are disabled.
ME-01-403-50
오프쇼어 스윙 도어 래치, 보안 노브, 왼손 방향 나옴, 보안 노브, , 흑색
사양
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
보안 노브 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
21.00 |
| 작동 |
왼손 방향 나옴 |
| 핸들 스타일 |
보안 노브 |
| Class |
ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.