MA-07-251-02-140

스윙 도어 락, ,

견적 요청
사양
마감도장 크롬 도금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 28.00
최대 바깥 판넬 두께 37.00
Class MA - 스윙 도어 락
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.