The store will not work correctly when cookies are disabled.
MA-01-520-02-40
스윙 도어 락, 보안 노브 있는폴티피노, 왼손 방향 들어감, 다이아몬드 황동
사양
| 마감도장 |
PVD |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 색상 |
다이아몬드 황동 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
22.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
30.00 |
| 작동 |
왼손 방향 들어감 |
| 핸들 스타일 |
보안 노브 있는 Portifino |
| 컵 마감 |
다이아몬드 황동 |
| Class |
MA - 스윙 도어 락 |
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
No stock is available for this product.