The store will not work correctly when cookies are disabled.
MA-01-421-02-20
스윙 도어 락, 보안 노브 있는폴티피노, 왼손 방향 나옴, 무광택
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 색상 |
새틴 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
28.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
37.00 |
| 작동 |
왼손 방향 나옴 |
| 핸들 스타일 |
보안 노브 있는 Portifino |
| 컵 마감 |
무광택 |
| Class |
MA - 스윙 도어 락 |
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|