The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-82
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음,플라스틱
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
아세탈 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
7.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
24.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.80 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
8
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|