The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-64-7
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 제한 없음,25-26 mm Grip, 플라스틱, 자연색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리카보네이트 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
베이지색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
17.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
12
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|