M1-63-877
푸시 투 락 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 12 - 17 mm 도어 두께, 25.5 mm 그립, 베이지색 플라스틱 및 316 스테인리스 스틸, 자연 및 전해 연마
| 재질 | 316 스테인리스 강, 플라스틱 |
|---|---|
| 마감도장 | 자연색, 전기 광택 처리 |
| 색상 | 밝은, 베이지색 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 그립 타입 | 고정형 |
| 설치 | 설치 브라켓 |
| 시리즈 | Hybrid |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 12.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 17.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| 측면 | 저측면 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| Class | M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다