M1-62-8
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 제한 없음,25-26 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
| 재질 | 316 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 전기 광택 처리 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 그립 타입 | 고정형 |
| 설치 | 설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 7.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| 측면 | 저측면 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| Class | M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다