The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-61-800
푸시 투 락 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 2 - 7 mm 도어 두께, 25.5 mm 그립, 검은색 플라스틱 및 316 스테인리스 스틸, 자연 및 전해 연마
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강, 플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색, 전기 광택 처리 |
| 색상 |
검정색, 밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| 시리즈 |
Hybrid |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
89
|
2026-10-08
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|