The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-61-7
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 제한 없음,25-26 mm Grip, 플라스틱, 자연색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
PC / PBT 블렌드 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
베이지색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.