The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-44-8
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 키사용 잠금, 25-26 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 접근 제한 |
Locking |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
17.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
360
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
197
|
2026-11-20
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
175
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
24
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
18
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|