The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-43
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 키사용 잠금, 25-26 mm Grip, 플라스틱, 자연색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
PC / PBT 블렌드 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
Locking |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
12.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
17.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
560
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
250
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
140
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
5
|
2026-11-02
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
1
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|