The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-2F-3-25
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 6.4 mm Grip, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| Grip - Minimum (mm) |
5.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
| 측면 |
저측면 |
| Style |
왼쪽 래칭 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
M1-2F - 듀얼-사이드 래치 |
다양한 래치 결합 및 잠금 기능을 선택할 수 있는 이 밀어닫기형 래치에는 세련된 설계, 다목적성 및 실용성이 결합되어 있습니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
25
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
24
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
5
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|