The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-72-28
푸쉬-투-클로오즈 래치, 대형 사이즈, 키 잠금 키 코드 S008, 12 - 22mm (.475 - . 875in) 도어 두께, 32mm (1.25 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
키 잠금 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
12.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
31.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.50 |
| 키 코드 |
S008 |
| 측면 |
저측면 |
| 핸들 스타일 |
D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
| Size |
2.5 in |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
38
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|