M1-25-61-26
푸쉬-투-클로오즈 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 2 - 12mm (.075 - . 475in) 도어 두께, 32mm (1.25 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 검정색 PVD
| 재질 | 316 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | PVD |
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 그립 타입 | 고정형 |
| 설치 | 설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 31.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.50 |
| 측면 | 저측면 |
| 핸들 스타일 | D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| Class | M1 - 플러쉬 풀 래치 |
| Size | 2.5 in |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다