The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-61-18
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 19-20.5 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 설치 |
설치 브라켓 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
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
71
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2026-11-11
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
4
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
3
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|