The store will not work correctly when cookies are disabled.
LH-15CR8000D
LOCKWELL® 핀, Double Acting, 링, 203.200 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
| Drive Out Construction |
예 |
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| Grip Length (mm) |
203.20 |
| 작동 방향 |
이중 작동 |
| 핸들 스타일 |
링 |
| 길이 |
203.20 |
| 축 직경 |
23.8 mm |
| Class |
LH - DZUS Lockwell 더블 액팅 퀵 릴리즈 핀 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.