The store will not work correctly when cookies are disabled.
LG-6CB6000
LOCKWELL® 핀, Single Acting, 버튼 - 스테인레스 스틸, 152.400 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| Grip Length (mm) |
152.40 |
| 작동 방향 |
단일 작동 작동 |
| 핸들 스타일 |
버튼 - 스테인리스 강 |
| 길이 |
152.40 |
| 축 직경 |
9.5 mm |
| Class |
LG/LM 시리즈 - DZUS® Lockwell® 퀵 릴리즈 핀 |
정밀 제작된 단일 작동 핀은 잦은 사용이나 반복적 사용을 필요로 하는 애플리케이션에 빠르고 간편하며 확실한 체결 상태를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.