EA-BT - BLUETOOTH® 잠금 장치 컨트롤러
사우스코가 새롭게 선보이는 EA-BT BLUETOOTH® 잠금 장치 컨트롤러는 유선 네트워크에 연결하거나 소프트웨어를 설치, 관리, 유지 보수하는 번거로움 없이 지능형 잠금 장치에 대한 액세스를 완벽하게 제어하고 원격으로 장치를 모니터링할 수 있게 합니다. 안전한 클라우드 기반 플랫폼에 연결된 BT 컨트롤러에서 스마트폰, 태블릿 등 BLUETOOTH® 지원 장치를 자격 증명으로 사용하면서 무선으로 전자 잠금 장치를 작동할 수 있습니다.

EA-BT BLUETOOTH® 컨트롤러를 사용하면 유선 네트워크에 연결하거나 소프트웨어를 설치, 관리, 유지 보수하는 번거로움 없이 무선으로 지능형 잠금 장치를 제어하고 모니터링할 수 있습니다.
- BLUETOOTH® 기반 시스템에서 안전한 다단계 암호화 지원
- 무선 액세스 방식이므로 설치 간편 및 유지 보수 불필요
- VIZpin® 클라우드 기반 관리 - 소프트웨어 구매, 설치, 유지 보수 불필요
- 시간 기준 자격 증명을 사용하여 간편하게 원격으로 액세스 관리
- 감사 추적으로 액세스 원격 모니터링
- 최대 10미터 거리에서도 수신 가능하므로 편리하게 액세스
- 고객 로고 추가 가능
- 손쉬운 설치를 위한 유선 라우팅 가능