H3-65-522-071
Swinghandle Latch, Large Size - 15 (5.9 in), Push-to-Close Handle, Use with Linear Actuator or as Single Point Latch, CH 300 Key DIN, Non-Sealed, Glass filled Nylon, Black
| 재질 | 유리 충진 나일론 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 잠금 옵션 | CH 300 키 DIN |
| 액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
| 보조 자물쇠 걸이 | 아니오 |
| 형태 | Retainer |
| Class | H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템 |
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다