The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
H3-60-301-150
스윙핸들 래치, 대형 - 177 mm(6.96 in), 아니오, CH 751 키( 키 2개 포함), 예, 아연 합금, 분체 도장
사양
재질
아연 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
밀폐형
예
잠금 옵션
CH 751 키(키 2개 포함)
액츄에이터 타입
Cylinder Lock
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
래칭 포인트
1포인트 또는 3포인트
보조 자물쇠 걸이
아니오
형태
Retainer
Class
H3 - 스윙핸들 캠 래치
이 업그레이드된 모듈형 설계는 산업 표준 판넬 준비 요구사항을 충족하는 미적이고 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3
2026-10-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-10-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828