P7 - E1S 인젝트 / 이젝트 메카니즘

사우스코의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)용 이젝터 라인에는 E1.S 드라이브를 위한 모든 드라이브 이젝터, 그리고 M.2 SSD를 위한 마더보드 및 이젝터가 포함되어 있습니다. 사우스코 E1.S 이젝터는 검증받은 솔루션이며, 3가지 너비로 제공됩니다. 사우스코 P7-M.2 SSD 마더보드 이젝터는 공구 없이 마더보드를 설치, 작동, 제거할 수 있게 합니다.

P7 - E1S 인젝트 / 이젝트 메카니즘
  • E1.S 이젝터는 SSD의 열, EMI/ESD, LED 요건에 부합하는 검증된 솔루션
  • E1.S의 다이캐스트 아연 하우징 및 레버로 우수한 성능 실현
  • M.2 이젝터 사용 시 어떤 두께의 보드도 공구 없이 설치 가능 
  • M.2 이젝터로 진동 감축 및 제거 효과 제공
  • E1.S 이젝터는 9.5mm, 15mm, 25mm 너비의 버전으로 제공
  • E1.S 및 M.2 이젝터는 3가지 표준 색상 지원, 설계 요건에 적합한 색상 선택 가능
  • M.2 이젝터는 다양한 크기로 제공되므로, 두께가 2.45mm~6.6mm인 PC 보드에 사용 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 P7 - E1S 인젝트 / 이젝트 메카니즘

We can't find products matching the selection.