The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-M40-16
플러쉬 캡티브 스크류, M4 X 0.7, 일자형 홈, 스테인레스 스틸,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| Class |
F5 - 플러쉬 캡티브 스크류 |
이 저측면 쉘과 설치 스크류를 이용하여 전면 판넬의 매우 적은 공간이나 비돌출형 설계에 적합한 캡티브 스크류 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.